Een scenario is een specifieke reeks acties van de installatie, zoals een gedefinieerde status van verlichting, rolluiken, thermostaat en audiosysteem, die de gebruiker handmatig kan oproepen via een lokale bediening, via de Home + Control-app op een smartphone of zelfs met spraakbesturing als deze is geïntegreerd in de installatie.
Dit artikel begeleidt je bij het aanmaken van scènes in de Home + Control-app.
1. Open de Home + Control-app
2. Ga naae Instellingen
3. Kies je scène uit de hoofdscènes of de extra scènes
4. Bewerk je scène
Kies de apparaten die betrokken zijn bij je scène en bepaal vervolgens hoe elk apparaat zich moet gedragen wanneer de scène wordt geactiveerd.
5. Klik op Bevestigen om de aanmaak te voltooien
Aanvullende opties
Voor extra scènes
- Je kunt de scène een andere naam geven.
Je kunt ook het pictogram wijzigen dat bij de scène hoort.
Vanaf nu weet je hoe je scènes aanmaakt. De aangemaakte scènes zijn beschikbaar op het dashboard van de Home + Control-app, waar ze kunnen worden geactiveerd.
Bijgewerkt