How can we help?

Hoe stel ik mijn Wi-Fi-router in op 2.4GHz voor mijn Smart Home-installatie?

1. Ga naar de instellingen van je router

  • Zorg dat je smartphone verbonden is met het Wi-Fi-netwerk van de router.

  • Open een webbrowser en typ het IP-adres van je router in (je kunt dit vinden via de instructies onderaan deze pagina). Meestal is dit 192.168.1.1 of 192.168.0.1.

  • Log in met je beheerdersgegevens (deze staan vaak op een sticker op de router of in de handleiding).


2. Ga naar de draadloze instellingen

  • Navigeer naar de sectie Wi-Fi-instellingen of Draadloze configuratie.

  • Als je router dual-band ondersteunt (zowel 2.4GHz als 5GHz), zie je aparte instellingen voor beide frequenties.


3. Schakel de 2.4GHz-band in en geef deze prioriteit

  • Controleer of de 2.4GHz-band is ingeschakeld.

  • Stel de beveiligingsmodus in op WPA2 (of gemengde modus WPA2/WPA3). Je Smart Home-gateway werkt het beste met deze instellingen.


4. Sla de instellingen op en herstart je router

  • Klik op Opslaan/Toepassen nadat je de instellingen hebt aangepast (herstart de router indien nodig).

  • Verbind je telefoon met het 2.4GHz Wi-Fi-netwerk (bijv. JOUW_WIFI_NAAM_2GHZ).

  • Herstart de installatie van je Smart Home-gateway.


Door deze stappen te volgen, zou je Smart Home-gateway goed moeten verbinden met het 2.4GHz Wi-Fi-netwerk, wat zorgt voor een stabiele verbinding met je slimme apparaten.


Zo vind je het IP-adres van je router:


iOS

  1. Tik op Instellingen

  2. Tik op Wi-Fi

  3. Tik op het ⓘ-icoon naast je verbonden netwerk

  4. Het IP-adres van de router staat bij Router


Android™

Let op: de stappen kunnen verschillen per apparaat. Hieronder staan instructies voor Samsung® Galaxy® en Google Pixel™:


Samsung® Galaxy®
  1. Tik op Instellingen

  2. Tik op Verbindingen

  3. Tik op je Wi-Fi-netwerk

  4. Tik op het tandwielicoon

  5. Tik op Router beheren

  6. Een browser opent automatisch; het IP-adres staat in de adresbalk (bijv. 10.10.10.1)


Google Pixel™
  1. Tik op Instellingen

  2. Tik op Netwerk en internet

  3. Tik op je Wi-Fi-netwerk

  4. Tik op het tandwielicoon

  5. Tik op Geavanceerd

  6. Scroll naar beneden naar Netwerkdetails om het IP-adres te vinden

Bijgewerkt