Slimme meldingen in de Home + Control-applicatie is een app-functie waarmee gebruikers op een gepersonaliseerde manier op de hoogte kunnen worden gebracht van de situatie van hun producten. Door deze meldingen in te stellen, kun je ervoor zorgen dat je wordt gewaarschuwd wanneer de situatie van je gekozen product overeenkomt met je triggervoorwaarde. Deze handleiding laat zien hoe je deze meldingen in het algemeen kunt configureren.
Voordat je slimme meldingen probeert in te stellen, moet je ervoor zorgen dat je producten correct zijn geïnstalleerd en geconfigureerd.
Dan kun je deze stappen volgen:
1. Open de app Home + Control
Navigeer naar Instellingen en selecteer Slimme meldingen
2. Maak uw slimme melding
Als je nog geen slimme meldingen hebt, moet je klikken op Een melding toevoegen (scherm links). Als je al een melding hebt gemaakt, worden je meldingen weergegeven en hoef je alleen maar op de ➕ knop in de rechterbenedenhoek te tikken (scherm rechts).
Vervolgens kun je kiezen uit de kant-en-klare meldingssjablonen OF een aangepaste sjabloon maken.
Als je een nieuwe aangepaste maakt, kun je kiezen uit 3 voorwaarden voor je producten: apparaatstatus, openingsniveau en onmiddellijke kracht, zoals je kunt zien in het onderstaande scherm.
3. Kies uw betrokken producten en bewerk uw slimme melding
De lijst met producten die beschikbaar zijn voor meldingen hangt af van het type triggervoorwaarden.
Zodra je producten hebt gekozen, kun je ze bewerken. Je kunt de melding een andere naam geven en de triggervoorwaarden aanpassen. Bovendien kun je instellen hoe lang aan de voorwaarde moet worden voldaan.
Klik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan en je slimme melding is klaar.
Nu weet je hoe je slimme meldingen kunt maken en aanpassen op basis van de conditie van je producten die je als triggers instelt.
Bijgewerkt