De gateway + stopcontact wordt op dezelfde manier geïnstalleerd als een klassiek randaarde stopcontact, in een inbouwdoos met standaard diepte (40 mm). Dit stopcontact kan worden geïnstalleerd als vervanging van een bestaand stopcontact, met behulp van een klauw- of schroefbevestiging.
Als er al een internet modem/router aanwezig is in de woning, check dan met je smartphone de kwaliteit van het WiFi-signaal op de gekozen locatie. Als de modem/router nog niet aanwezig is, kies dan een locatie in de buurt van een glasvezel- of telefoonstopcontact dat zal worden gebruikt voor de internet verbinding.
Bijgewerkt