How can we help?

Waarom werkt mijn DIN-systeem voor ééngezinswoningen niet met een EASYKIT Wifi met Netatmo en zijn één of meerdere monitoren niet aangesloten?

Het EASYKIT-systeem moet, indien geïnstalleerd in een eengezinswoning met een EASYKIT Wifi met Netatmo en een andere niet-aangesloten monitor, worden gevoed door een single DIN-voeding. De master-slave-schakelaar moet op alle monitoren behalve één in de slave-stand staan. De mastermonitor mag niet de aangesloten/wifi-monitor zijn en moet via twee-draadstechnologie op het externe bedieningspaneel worden aangesloten.

Bijgewerkt