How can we help?

Waarom werkt mijn DIN-systeem voor één gezin met een EASYKIT Wifi With Netatmo en één of meerdere losgekoppelde monitoren niet?

Het EASYKIT-systeem, in een eengezinswoning met een EASYKIT Wifi met Netatmo en een andere, niet-aangesloten monitor, moet worden gevoed door een enkele DIN-voeding. De master-slave-schakelaar moet op alle monitoren, behalve één, in de slave-stand staan. De mastermonitor moet een niet-aangesloten monitor zijn en deze moet via twee draden op het straatpaneel worden aangesloten.

Bijgewerkt