Comment pouvons-nous vous aider ?

Puis-je indifféremment changer ou interchanger avec un autre module, les tores fournis avec le Compteur d’énergie triphasé with Netatmo?

Non, il n'est pas possible de changer ou d'interchanger les bobines de mesure fournies avec un autre compteur d'énergie triphasé avec Netatmo. Les bobines de mesure fermées fournies avec le compteur d'énergie triphasé sont spécifiquement calibrées et assorties au module avec lequel elles sont livrées.

Raisons de la non-interchangeabilité :

  • Calibration : Chaque jeu de bobines est calibré pour fonctionner spécifiquement avec son module de compteur d'énergie correspondant. Utiliser un autre jeu de bobines peut entraîner des mesures inexactes. 📏
  • Identification unique : Les noyaux et le module ont un code unique et identique pour garantir qu'ils soient utilisés ensemble. Cela aide à maintenir la précision et la fiabilité des mesures. 🔒

Pour une mesure de puissance précise et fiable, utilisez toujours les bobines de mesure fournies avec le compteur d'énergie triphasé avec Netatmo. Les interchanger avec un autre jeu n'est pas recommandé et pourrait entraîner des lectures incorrectes.

Mise à jour