Comment pouvons-nous vous aider ?

Quels sont les appareils qui peuvent être associés au Contact sec connecté?

Le contact sec connecté peut contrôler certains appareils via leur « borne de contrôle très basse tension » prévue à cet effet.

De nombreux appareils sont équipés de cette borne, notamment :

  • Stations de recharge électrique 🚗
  • Climatiseurs ❄️
  • Gestionnaires de chauffage 🔥
  • Systèmes d'arrosage automatique 🌿

Il peut également être associé à tout type de contacteur monophasé déjà installé, comme par exemple ceux utilisés pour les pompes de piscine.

Avantages :

  • Facilité d'utilisation : Contrôlez vos appareils simplement et efficacement.
  • Compatibilité étendue : Fonctionne avec une variété d'appareils et systèmes courants.
  • Flexibilité : Peut être utilisé avec des installations existantes.

Mise à jour