¿Cómo podemos ayudarte?

No puedo configurar mi cámara EOS Clase 300. ¿Qué debo hacer?

Abra la aplicación Home + Security y seleccione “Instalar nuevos productos” en Configuración. Siga las instrucciones. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a una red de 2,4 GHz. El Classe 300 EOS no es compatible con redes de 5 GHz. Si está usando un dispositivo iOS y recibe el mensaje de error “Error al agregar accesorio”, coloque su dispositivo iOS en modo avión durante más de 30 segundos, desactive el modo avión nuevamente y reinicie la instalación. Si está usando un dispositivo Android, asegúrese de que no haya aplicaciones de bloqueo de anuncios habilitadas en su dispositivo. Si es así, desactiva la aplicación de bloqueo de anuncios al instalar el Classe 300 EOS. Si quieres instalar el Classe 300 EOS en un repetidor WiFi: Asegúrate de que no tenga el mismo nombre (SSID) que el router. Para comprobar si el repetidor funciona correctamente, puedes intentar instalar el Classe 300 EOS directamente en el router (cambiando también la red a la que está conectado el smartphone).

Actualización