Wie können wir helfen?

Wie kann ich meinen WLAN-Router auf 2,4 GHz für mein Smart-Home-Setup konfigurieren?

Damit dein Smart-Home-Gateway richtig verbunden wird, folge diesen Schritten, um deinen Router für 2,4 GHz einzustellen:

  1. Zugriff auf die Router-Einstellungen

    • Stelle sicher, dass dein Smartphone mit dem Router-Netzwerk verbunden ist.

    • Open een webbrowser en voer het IP-adres van je router in (je kunt het vinden via de instructies hieronder). Meestal is dit 192.168.1.1 of 192.168.0.1.

    • Melde dich mit den Administrator-Zugangsdaten an (die Standardanmeldeinformationen findest du oft auf dem Router-Label oder im Handbuch).

  2. Finde die WLAN-Einstellungen

    • Gehe zu den WLAN- oder Drahtlos-Einstellungen.

    • Falls dein Router Dual-Band unterstützt (2,4 GHz und 5 GHz), findest du getrennte Einstellungen für beide Frequenzen.

  3. Aktiviere und Priorisiere das 2,4-GHz-Band

    • Stelle sicher, dass das 2,4-GHz-Band aktiviert ist.

    • Wenn möglich, stellen Sie den Sicherheitsmodus auf WPA2 (oder WPA2/WPA3-Mischmodus). Das Smart Home-Gateway funktioniert mit diesen Einstellungen am besten.

  4. Speichern und Router neu starten

    • Speichere die Änderungen und starte den Router neu, falls erforderlich.

    • Verbinde dich mit dem 2,4-GHz-WLAN (YOUR_WIFI_NAME_2GHZ).

    • Starte die Smart-Home-Konfiguration neu.

Durch diese Schritte wird dein Smart-Home-Gateway zuverlässig mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden und ermöglicht eine stabile Kommunikation mit deinen Smart-Geräten.

 

So findest du die IP-Adresse deines Routers:


iOS

  1. Tippe auf das Symbol „Einstellungen“

  2. Tippe auf „WLAN“

  3. Tippe auf das ⓘ-Symbol neben dem Netzwerknamen

  4. Unter „Router“ findest du die IP-Adresse


Android™

Hinweis: Die Schritte können je nach Android-Gerät variieren. Unten findest du die Anleitungen für Samsung® Galaxy® und Google Pixel™:


Samsung® Galaxy®
  1. Tippe auf das Symbol „Einstellungen“

  2. Tippe auf „Verbindungen“

  3. Tippe auf den Namen deines WLAN-Netzwerks

  4. Tippe auf das Zahnrad-Symbol

  5. Tippe auf „Router verwalten“

  6. Es öffnet sich ein Browser, in dessen Adresszeile du die IP-Adresse siehst (z. B. 10.10.10.1)


Google Pixel™
  1. Tippe auf das Symbol „Einstellungen“

  2. Tippe auf „Netzwerk und Internet“

  3. Tippe auf dein WLAN-Netzwerk

  4. Tippe auf das Zahnrad-Symbol

  5. Tippe auf „Erweitert“

  6. Scrolle nach unten zu „Netzwerkdetails“, wo du die IP-Adresse findest

Aktualisiert