Nein, es ist nicht möglich, die mitgelieferten Messspulen mit einem anderen dreiphasigen Energiezähler mit Netatmo zu wechseln oder auszutauschen. Die geschlossenen Messspulen, die mit dem dreiphasigen Energiezähler geliefert werden, sind speziell kalibriert und auf das Modul abgestimmt, mit dem sie geliefert werden.
Gründe für die Nichtaustauschbarkeit:
- Kalibrierung: Jeder Satz Spulen ist speziell auf das entsprechende Energiezählermodul abgestimmt. Die Verwendung eines anderen Spulensatzes kann zu ungenauen Messungen führen. 📏
- Einzigartige Identifikation: Die Kerne und das Modul haben einen einzigartigen und identischen Code, um sicherzustellen, dass sie zusammen verwendet werden. Dies hilft, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messungen zu gewährleisten. 🔒
Verwenden Sie immer die mit dem dreiphasigen Energiezähler mit Netatmo gelieferten Messspulen, um eine genaue und zuverlässige Leistungsmessung zu gewährleisten. Ein Austausch mit einem anderen Satz wird nicht empfohlen und könnte zu falschen Messwerten führen.
Aktualisiert