Ja, es ist entscheidend, sich strikt an die Markierungsangaben sowohl am nachgeschalteten Steckverbinder (Stromversorgung) als auch an den Messspulen zu halten.
Diese Markierungen dienen als Richtlinien, um eine ordnungsgemäße Installation und genaue Leistungsmessung zu gewährleisten.
Bedeutung der Markierungen:
- Sicherheit: Die Einhaltung der Markierungen gewährleistet die korrekte Verbindung der Stromversorgung, was für den sicheren Betrieb der Geräte unerlässlich ist. 🛡️
- Genauigkeit: Richtig platzierte Messspulen garantieren genaue Leistungsmessdaten, die für die Überwachung des Energieverbrauchs und die Sicherstellung eines effizienten Betriebs unerlässlich sind. 📊
Die Einhaltung der Markierungen am Steckverbinder und an den Messspulen ist entscheidend für die Sicherheit, Genauigkeit und optimale Leistung des Leistungsmesssystems.
Aktualisiert