How can we help?

Wat betekenen de verschillende kleuren en knipperpatronen van de LED’s op de gateway en apparaten tijdens de installatie?

Gateway

Vast groen: het netwerk van de gateway is open en klaar voor de installatie van producten.

Knipperend groen: de gateway is in wifi-configuratiemodus.

Vast wit - kort (bij het opstarten van het product of na een volledige reset van de gateway): eerste opstart.

Vast wit - continu: stabiele verbinding tussen de app en de smartphone.

Kort knipperend oranje (1 flash): reset van wifi en HomeKit geactiveerd (na 10 seconden indrukken).

Vast oranje: volledige reset bezig (na 20 seconden indrukken).

Knipperend blauw: een firmware-update is bezig.

 

Apparaten (Devices)

Vast groen: het Zigbee netwerk is geopend of succesvol gejoined.

Knipperend groen (alleen voor draadloze apparaten): het apparaat voegt zich bij het netwerk (succes = vast groen, mislukt = vast rood).

Vast rood: het apparaat heeft stroom en zoekt naar een netwerk.

Paars/Blauw: voor ZED die niet verbonden zijn met het apparaat, maar nog steeds verbonden met het Zigbee netwerk.

 

Bijgewerkt