How can we help?

Welk apparaat wordt als eerste ingeschakeld als ik meerdere automatiseringen met dezelfde triggerdrempel instel?

Wanneer u meerdere automatiseringen instelt met dezelfde triggerdrempel, worden ze allemaal tegelijkertijd geactiveerd. Er is geen gedefinieerde volgorde waarin deze automatiseringen worden uitgevoerd. Wanneer u dezelfde triggerdrempel gebruikt, worden alle automatiseringen die deze drempel delen, geactiveerd op het exacte moment dat aan deze voorwaarde is voldaan. Het systeem geeft geen prioriteit aan de ene automatisering boven de andere; het voert simpelweg alle automatiseringen uit die aan de criteria voldoen, tegelijkertijd. Stel u voor dat u twee automatiseringen hebt, beide ingesteld om te activeren bij 1 kW netinjectie. Als beide automatiseringen tegelijkertijd activeren, kan het gecombineerde effect van het inschakelen van beide apparaten ervoor zorgen dat de netinjectie aanzienlijk daalt. Als elk apparaat bijvoorbeeld 1 kW verbruikt, kan de netinjectie vrijwel direct van 1 kW naar -1 kW dalen. Dit kan leiden tot onbedoelde gevolgen, zoals het betrekken van stroom van het net in plaats van het gebruiken van overtollige zonne-energie, wat indruist tegen het doel om het eigen verbruik te maximaliseren. Wat zou een optie kunnen zijn om een triggervolgorde te creëren? Verspreid de triggerdrempels: Stel voor elke automatisering iets verschillende triggerdrempels in. U kunt bijvoorbeeld één automatisering instellen op 0,5 kW en een andere op 0,7 kW. Dit zorgt ervoor dat de automatiseringen in een bepaalde volgorde worden geactiveerd, waardoor een plotselinge daling van de netinjectie wordt voorkomen. Combineer automatiseringen: Als u meerdere apparaten tegelijkertijd wilt inschakelen, is het beter om ze allemaal in één automatisering op te nemen. Zorg er in dat geval voor dat u de triggerdrempel instelt op basis van het gecombineerde stroomverbruik van alle apparaten. Als u bijvoorbeeld twee apparaten inschakelt die elk 0,5 kW verbruiken, moet u de triggerdrempel instellen op basis van hun gecombineerde belasting, bijvoorbeeld rond de 1 kW of meer. De beperkingen die u hierbij ondervindt, zijn echter dat als de gecombineerde triggerdrempel erg hoog is, uw netinjectie deze drempel mogelijk nooit zal bereiken en u niet zult profiteren van de beschikbare netinjectie.

Bijgewerkt