How can we help?

Mijn EOS Class 300 maakt geen verbinding met internet. Wat moet ik doen?

Problemen met de draadloze verbinding kunnen worden veroorzaakt door fysieke interferentie of de configuratie van het Wi-Fi-toegangspunt. In dit artikel proberen we eerst fysieke interferentie te verminderen en stellen we vervolgens enkele eenvoudige stappen voor om problemen met het Wi-Fi-toegangspunt op te lossen. Verminder interferentie Controleer de afstand tussen de router en de EOS Class 300 (3 m is de ideale afstand). Muren en sommige oppervlakken kunnen het draadloze signaal absorberen. Als het connectiviteitsprobleem niet is opgelost, moet u een Wi-Fi-repeater installeren in de kamer waar u het product wilt installeren. Het is het beste als de Classe 300 EOS en de router zich niet bevinden: Achter een tv. In de buurt van een aquarium. Binnen of onder een metalen voorwerp. In een gesloten kast. In de buurt van een groot aantal kabels en draden. In de buurt van een draadloos apparaat. Als u een van deze apparaten thuis hebt, schakel ze dan tijdelijk uit en controleer of het probleem is opgelost: Laptops, tablets, enz. Draadloze printers, luidsprekers en andere draadloze apparaten. IP-camera's. Magnetron (in gebruik). Draadloos Configureer het toegangspunt Basis Start de Wi-Fi-router opnieuw op. Als u meerdere Wi-Fi-toegangspunten (repeater / booster / extender) in uw netwerk hebt, zorg er dan voor dat u voor elk toegangspunt een andere naam (SSID) instelt. Zorg er vervolgens voor dat de Classe 300 EOS is geconfigureerd om verbinding te maken met het toegangspunt met het sterkste signaal. Ga hiervoor naar het menu apparaatinstellingen (bellen) / Netwerk. Configureer het toegangspunt Geavanceerd Voor de volgende stappen moet u verbinding maken met de configuratiepagina van de router. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw router. Probeer uw router bij te werken naar de nieuwste firmwareversie. Probeer een eenvoudiger Wi-Fi-wachtwoord in te stellen zonder speciale tekens. Zorg ervoor dat er geen MAC-filters op uw router zijn ingeschakeld (of controleer of de Classe 300 EOS op de witte lijst staat). Zorg ervoor dat alle toegangsbeperkingen (ouderlijk toezicht, enz.) zijn uitgeschakeld. Controleer of uw router een slaapfunctie heeft. Schakel in dat geval de functie Wi-Fi-kanaalbeperking uitschakelen (automatische selectie inschakelen) uit of selecteer kanaal 1, 6 of 11. Als uw router 5 GHz-compatibel is, controleer dan of 2,4 GHz ook is ingeschakeld (Legrand Netatmo Bticino-producten kunnen alleen verbinding maken met 2,4 GHz-netwerken). Probeer 5 GHz uit te schakelen. Controleer of UPnP is ingeschakeld. Het is aan te raden dit te gebruiken. Probeer de huidige DNS-servers te wijzigen naar die van Google (primair: 8.8.8.8 / secundair: 8.8.4.4).

Bijgewerkt