Comment pouvons-nous vous aider ?

Où puis-je trouver le numéro de série du thermostat intelligent Smarther with Netatmo ?

Si vous avez déjà configuré l'installation via l'application Home + Control, le numéro est disponible dans les paramètres de l'application : sélectionnez « Gérer ma maison », puis sélectionnez la pièce dans laquelle le thermostat est installé et sélectionnez le thermostat. Vous trouverez ici le numéro de série (adresse MAC). Sinon, procédez comme suit pour récupérer le numéro de série du thermostat :

1) Débranchez le thermostat directement dans le tableau électrique.

2) Prenez un petit tournevis et insérez-le dans le trou situé sur la partie inférieure du thermostat. Appuyez doucement pour retirer le panneau avant du thermostat.

3) À l'arrière, vous trouverez le numéro de série commençant par 00:03:50

Mise à jour