Comment pouvons-nous vous aider ?

Comment configurer mon routeur Wi-Fi en 2.4GHz pour mon installation Smart Home ?

Pour assurer une connexion optimale de votre passerelle Smart Home, suivez ces étapes pour configurer votre routeur en 2.4GHz :

1. Accéder aux paramètres de votre routeur

  • Assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseau Wi-Fi du routeur.

  • Ouvrez un navigateur web et saisissez l’adresse IP de votre routeur (vous pouvez trouver cette adresse IP en suivant les instructions ci-dessous). En général, il s’agit de 192.168.1.1 ou 192.168.0.1.

  • Connectez-vous avec les identifiants administrateur (disponibles sur l’étiquette du routeur ou dans son manuel).

2. Trouver les paramètres Wi-Fi

  • Allez dans la section Paramètres Wi-Fi ou Configuration sans fil.

  • Si votre routeur est double bande (2.4GHz et 5GHz), vous verrez des réglages distincts pour chaque fréquence.

3. Activer et prioriser le 2.4GHz

  • Assurez-vous que la bande 2.4GHz est activée.

  • Vous pouvez également définir le mode de sécurité sur WPA2 (ou mode mixte WPA2/WPA3). La passerelle Smart Home fonctionne de manière plus fiable avec ce type de configuration.

4. Enregistrer et redémarrer le routeur

  • Cliquez sur Enregistrer/Appliquer (redémarrez le routeur si nécessaire).

  • Connectez votre smartphone au Wi-Fi 2.4GHz (VOTRE_WIFI_2GHZ).

  • Redémarrez la configuration de votre Smart Home.

En suivant ces étapes, votre passerelle Smart Home sera correctement connectée au réseau Wi-Fi 2.4GHz, garantissant une communication et une configuration stables avec vos appareils intelligents.

 

Trouver l’adresse IP de votre routeur :


iOS

  1. Appuyez sur l’icône Réglages.

  2. Appuyez sur Wi-Fi.

  3. Appuyez sur l’icône ⓘ à côté du nom du réseau.

  4. La section Routeur affiche l’adresse IP de votre routeur.


Android™

Remarque : Les étapes peuvent varier selon le modèle d'appareil Android. Voici les étapes pour les modèles Samsung® Galaxy® et Google Pixel™ :


Samsung® Galaxy®
  1. Appuyez sur l’icône Paramètres.

  2. Appuyez sur Connexions.

  3. Appuyez sur le nom de votre réseau Wi-Fi.

  4. Appuyez sur l’icône en forme d’engrenage.

  5. Appuyez sur Gérer le routeur.

  6. Un navigateur s’ouvrira automatiquement. L’adresse IP de votre routeur s’affichera dans la barre d’adresse (ex. : 10.10.10.1).


Google Pixel™
  1. Appuyez sur l’icône Paramètres.

  2. Appuyez sur Réseau et Internet.

  3. Appuyez sur le nom de votre réseau Wi-Fi.

  4. Appuyez sur l’icône engrenage.

  5. Appuyez sur Avancé.

  6. Faites défiler vers le bas pour voir l’adresse IP affichée dans la section Détails du réseau.

Mise à jour