Le contact sec connecté peut contrôler certains appareils via leur « borne de contrôle très basse tension » prévue à cet effet.
De nombreux appareils sont équipés de cette borne, notamment :
- Stations de recharge électrique 🚗
- Climatiseurs ❄️
- Gestionnaires de chauffage 🔥
- Systèmes d'arrosage automatique 🌿
Il peut également être associé à tout type de contacteur monophasé déjà installé, comme par exemple ceux utilisés pour les pompes de piscine.
Avantages :
- Facilité d'utilisation : Contrôlez vos appareils simplement et efficacement.
- Compatibilité étendue : Fonctionne avec une variété d'appareils et systèmes courants.
- Flexibilité : Peut être utilisé avec des installations existantes.
Mise à jour