¿Cómo podemos ayudarte?

¿Qué significan los distintas colores y parpadeos de las LED en la pasarela y los aparatos durante la instalación?

Pasarela (Gateway)

Verde fijo: la red de la pasarela está abierta y lista para la instalación de productos

Verde parpadeante: la pasarela está en modo de configuración WiFi

Blanco fijo corto (durante la inicialización del producto / después de una reinicialización completa de la pasarela): inicialización inicial

Blanco fijo continuo: conexión estable entre la aplicación y el teléfono

Naranja, parpadeo corto (1 parpadeo): reinicialización del WiFi y de HomeKit activada (después de una presión de 10 segundos)

Naranja fijo: reinicialización completa en marcha (después de una presión de 20 segundos)

Azul parpadeante: actualización del firmware en marcha.

 

Aparatos (Devices)

Verde fijo: la red Zigbee ha sido abierta o unida con éxito

Verde parpadeante (solamente para los aparatos inalámbricos): el aparato se ha unido a la red (éxito: verde fijo, fracaso: rojo fijo)

Rojo fijo: el aparato está alimentado y busca la red

Violeta/azul: para los ZED desconectados del aparato, pero siempre conectados a la red Zigbee.

 

Actualización