Der passive thermische Einfluss schätzt ab, inwieweit die Sonneneinstrahlung von außen einen Raum auf natürliche Weise erwärmen oder abkühlen kann.
Durch die Kombination der Außenhelligkeit und der Ausrichtung Ihres Raums spiegelt dieser Indikator den möglichen Einfluss der Umgebungsbedingungen auf den thermischen Komfort wider.
Dieser Indikator hat 4 Stufen, um zu verstehen, ob die Außenumgebung Ihren Raum erwärmt oder abkühlt.
- Hoch: Starke Sonneneinstrahlung von außen trägt stark dazu bei, Ihren Raum durch die Fenster zu erwärmen.
- Niedrig: Die Sonneneinstrahlung von außen trägt leicht dazu bei, Ihren Raum durch die Fenster zu erwärmen.
- Neutral: Die Außenumgebung beeinflusst die Temperatur Ihres Raums kaum oder gar nicht.
- Negativ: Geringe Sonneneinstrahlung und niedrige Temperatur führen tendenziell zur Abkühlung Ihres Raums.
Aktualisiert