Gateway
Durchgehend grün: Das Gateway-Netzwerk ist offen und bereit für die Installation der Produkte
Grün blinkend: Das Gateway befindet sich im WLAN-Konfigurationsmodus
Kurz durchgehend weiß (beim Start des Produkts/nach einem vollständigen Zurücksetzen des Gateways): Erstmaliger Start
Durchgehend weiß: stabile Verbindung zwischen App und Smartphone
Orange, kurz blinkend (1 Blitz): Zurücksetzen von WLAN und HomeKit ausgelöst (nach 10-sekündigem Drücken)
Durchgehend orange: Vollständiger Reset wird durchgeführt (nach 20-sekündigem Drücken)
Blau blinkend: Es findet eine Firmware-Aktualisierung statt
Geräte (Devices)
Durchgehend grün: Das Zigbee-Netzwerk wurde geöffnet oder das Produkt wurde erfolgreich in das Netzwerk aufgenommen.
Grün blinkend (nur bei drahtlosen Geräten): Das Gerät tritt dem Netzwerk bei (erfolgreich = dauerhaft grün, fehlgeschlagen = dauerhaft rot).
Durchgehend rot: Das Gerät wird mit Strom versorgt und sucht nach einem Netzwerk.
Lila/Blau: für ZEDs, die vom Gerät getrennt, aber noch mit dem Zigbee-Netzwerk verbunden sind.
Aktualisiert