How can we help?

Hoe kan de automatisering van mijn weerstation sneller worden geactiveerd?

In de Home + Control-app kun je Netatmo Weerproducten gebruiken om automatiseringen te activeren op basis van weersomstandigheden.

 

Standaard werkt Home + Control de weersgegevens ongeveer elke 10 minuten bij. Hierdoor kunnen automatiseringen worden uitgevoerd volgens de door jou ingestelde voorwaarden.

Er kan dus een kleine vertraging optreden tussen de daadwerkelijke meting en de uitvoering van de automatisering, afhankelijk van de synchronisatiecyclus van de gegevens.

 

 

Voor gebruikers die nog snellere detectie van bepaalde gebeurtenissen willen, is een extra configuratie mogelijk via de Netatmo Weather-app.

 

Een optie voor snellere detectie: een melding instellen in Netatmo Weather

Als je de gegevens sneller wilt ophalen en je automatiseringen sneller wilt activeren bij specifieke omstandigheden (windsnelheid, geluidsniveau, neerslagniveau), kun je een melding aanmaken in de Netatmo Weather-app.

Wanneer aan de voorwaarde is voldaan, zorgt deze melding voor een snellere overdracht van informatie naar Home + Control, wat de uitvoering van je automatiseringen versnelt.

 

Hoe stel je een melding in in Netatmo Weather

  1. Open de Netatmo Weather-app

     Ga naar Instellingen en selecteer vervolgens Meldingen

     

  2. Maak een aangepaste melding aan

    Maak een nieuwe aangepaste melding aan op basis van de meting van de module die je als trigger hebt ingesteld in de Home + Control-app.

     

    Tik op Nieuwe melding en selecteer de module die je wilt monitoren.

     

     

     

    Stel de voorwaarde in op basis van de meting die overeenkomt met de trigger van de automatisering in Home + Control, en tik vervolgens op Opslaan om te bevestigen.

     

     

    ⚠️ Zorg ervoor dat meldingen voor de Netatmo Weather-app zijn ingeschakeld op je smartphone om een correcte gegevensoverdracht te garanderen.


    Het aanmaken van deze melding in de Netatmo Weather-app is een aanvullende optie, handig voor snellere detectie van bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot de Netatmo-weerproducten.

Bijgewerkt