How can we help?

Is het mogelijk om de meegeleverde kernen te vervangen of zelfs uit te wisselen met een andere driefasen-energiemeter van Netatmo?

Nee, het is niet mogelijk om de meegeleverde meetspoelen te vervangen of uit te wisselen met een andere driefasen-energiemeter van Netatmo. De gesloten meetspoelen die bij de driefasen-energiemeter worden geleverd, zijn specifiek gekalibreerd en afgestemd op de module waarmee ze worden geleverd. Redenen voor niet-uitwisselbaarheid: Kalibratie: Elke set spoelen is gekalibreerd om specifiek te werken met de bijbehorende energiemetermodule. Het gebruik van een andere set spoelen kan leiden tot onnauwkeurige metingen. 📠Unieke identificatie: De kernen en de module hebben een unieke en identieke code om ervoor te zorgen dat ze samen worden gebruikt. Dit helpt de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de metingen te behouden. ðŸ”' Gebruik voor nauwkeurige en betrouwbare vermogensmeting altijd de meetspoelen die bij de driefasen-energiemeter van Netatmo worden geleverd. Het vervangen ervan met een andere set wordt niet aanbevolen en kan leiden tot onjuiste metingen.

Bijgewerkt