Nee, dit is niet verplicht. De keuze hangt af van de beschikbare stroomsterkte (mA) op de BUS en de afstanden. Het maximale verbruik van de Linea 5000 is 560 mA en de minimaal vereiste spanning is 23 VDC. De maximale afstand zonder lokale voeding is 65 m. Indien nodig is het mogelijk om referentie 346020 als lokale voeding te gebruiken.
Bijgewerkt