Comment pouvons-nous vous aider ?

Comment déclencher mes automations de station météo plus rapidement ?

Dans l'application Home + Control, vous pouvez utiliser les produits Netatmo Météo pour déclencher des automatisations en fonctions des conditions météorologiques.

 

Par défaut, Home + Control met à jour les données météo généralement toutes les 10 minutes, ce qui permet aux automatisations de s'exécuter conformément aux conditions que vous avez définies.

De ce fait, un léger délai peut être observé entre la mesure réelle et l'exécution de l'automatisation, en fonction du cycle de synchronisation des données.

 

 

Pour les utilisateurs qui souhaitent une détection encore plus rapide de certains événements, une configuration complémentaire est possible en passant par l'application Netatmo Weather.

 

Une option pour une détection plus rapide : configurer une notification Weather

Si vous souhaiter accélérer l'acquisition des données et déclencher vos automatisations plus rapidement lors de certaines conditions précises (vitesse du vent, niveau sonore, niveau de précipitation), vous pouvez créer une notification dans l'application Netatmo Weather.

Lorsque la condition est remplie, cette notification permet une remontée plus rapide de l'information vers Home + Control, ce qui force l'exécution de vos automatisations.

 

Comment configurer une notification sur Netatmo Weather

  1. Ouvrez l'application Netatmo Weather

     Accédez à Paramètres, puis sélectionnez Notifications.

     

  2. Créez une notification personnalisée

    Il vous suffit de créer une nouvelle notification personnalisée basée sur la mesure du module que vous avez configurée comme déclencheur de l'automatisation sur l'application Home + Control.

     

    Cliquez sur Nouvelles notifications puis sélectionnez le module que vous souhaiter surveiller.

     

     

     

    Configurez la condition de déclenchement de la notification sur la mesure correspondant au déclencheur de l'automatisation sur Home + Control puis cliquez sur Sauvegarder pour confirmer.

     

    ⚠️ Assurez-vous que les notifications pour l'application Netatmo Weather soient activées sur votre Smartphone.


    La création de cette notification sur l'application Netatmo Weather est une option complémentaire, utile pour une détection accélérée de certains événements liés aux produits météo de Netatmo.

Mise à jour