Comment pouvons-nous vous aider ?

Combien de fonctions puis-je contrôler à partir d'un module de commande numérique ?

Le module de commande entièrement numérique vous permet de contrôler jusqu'à 3 fonctions. Cela signifie par exemple : max. 3 scénarios par module de commande numérique, max. 3 lampes par module de commande numérique, max. un store par module de commande numérique (montée, arrêt, descente), max. une lampe à intensité variable par module de commande numérique (montée, marche/arrêt, descente), max. un lecteur Nuvo.

Mise à jour