Classe 300EOS con Netatmo se puede conectar a la red LAN cableada o inalámbrica del hogar. En caso de conexión inalámbrica: la red doméstica debe ser 2,4 GHz 802.11 b/g/n. Las redes de 5 GHz no son compatibles.
Actualización
Classe 300EOS con Netatmo se puede conectar a la red LAN cableada o inalámbrica del hogar. En caso de conexión inalámbrica: la red doméstica debe ser 2,4 GHz 802.11 b/g/n. Las redes de 5 GHz no son compatibles.
Actualización
<%= block.description %>
<% } %><%= block.description %>
<% } %>