¿Cómo podemos ayudarte?

¿Cómo se protegen mis datos de Clase 100X?

Todos los datos están encriptados. El Classe 100X, como todos los demás dispositivos fabricados por Legrand Netatmo BTicino, está diseñado de conformidad con las directrices de la familia de estándares de seguridad internacionales ISO/IEC 27000 y de conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (RGPT). Se implementan controles y procedimientos para proteger todos los datos generados, procesados y transmitidos por el dispositivo de las amenazas y riesgos cibernéticos. La protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos son los tres principios fundamentales según los cuales Legrand Netatmo BTicino implementa importantes medidas de control.

Actualización