Nein, es ist nicht zwingend erforderlich. Die Wahl hängt vom auf dem BUS verfügbaren Strom (mA) und den Entfernungen ab. Der maximale Verbrauch der Linea 5000 beträgt 560 mA und die erforderliche Mindestspannung beträgt 23 VDC. Die maximale Entfernung ohne lokale Stromversorgung beträgt 65 m. Bei Bedarf kann die Referenz 346020 als lokale Stromversorgung verwendet werden.
Aktualisiert