Wie können wir helfen?

Wie werden meine Class 100X-Daten gesichert?

Alle Daten sind verschlüsselt. Das Classe 100X ist wie alle anderen von Legrand Netatmo BTicino hergestellten Geräte in Übereinstimmung mit den Richtlinien der ISO/IEC 27000-Familie internationaler Sicherheitsstandards und in Übereinstimmung mit der europäischen Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten (RGPT) konzipiert. Es werden Kontrollen und Verfahren implementiert, um alle vom Gerät generierten, verarbeiteten und übertragenen Daten vor Cyberbedrohungen und -risiken zu schützen. Der Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten sind die drei Grundprinzipien, nach denen Legrand Netatmo BTicino wichtige Kontrollmaßnahmen umsetzt.

Aktualisiert