Wie können wir helfen?

Wie wird die Datensicherheit meiner Klasse 100X gewährleistet?

Alle Daten sind verschlüsselt. Class 100X wurde wie alle anderen von Legrand Netatmo BTicino hergestellten Geräte gemäß den Richtlinien der ISO/IEC 27000-Familie internationaler Sicherheitsstandards und gemäß der europäischen Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten (DSGVO) entwickelt. Es werden Kontrollen und Verfahren implementiert, um alle vom Gerät generierten, verarbeiteten und übertragenen Daten vor Cyberbedrohungen und -risiken zu schützen. Der Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten sind die drei Grundprinzipien, auf denen Legrand Netatmo BTicino wichtige Kontrollmaßnahmen umsetzt.

Aktualisiert