Comment pouvons-nous vous aider ?

Où puis-je trouver le numéro de série du Smarther AC avec Netatmo ?

Si vous avez déjà paramétré votre installation via l'application Home + Control, le numéro est disponible dans les paramètres de l'application : sélectionnez « Gérer ma maison », sélectionnez la pièce dans laquelle est installé le thermostat et sélectionnez le thermostat. Vous y trouverez le numéro de série. Sinon, suivez ces étapes pour récupérer le numéro de série de votre thermostat : 1) Éteignez votre thermostat directement dans votre tableau électrique. 2) Prenez un tournevis et insérez-le dans le trou situé sur la face inférieure du thermostat. Appuyez doucement pour retirer la face avant de votre thermostat. 3) Au dos de celui-ci, vous trouverez le numéro de série commençant par 00:03:50

Mise à jour