¿Cómo podemos ayudarte?

Mi interruptor de iluminación conectado sin neutro no funciona correctamente. ¿Qué tengo que hacer?

Si tu interruptor de luz conectado sin neutro no funciona correctamente, sigue estos pasos para solucionar el problema.

Verificar la compatibilidad con las bombillas

Verificar el tipo de bombilla:

  • Asegúrate de que el interruptor de luz conectado sea compatible con bombillas tipo LED.
  • Verifica que la carga sea regulable (es decir, que se pueda atenuar) antes de conectarla al interruptor.
  • Evita usar bombillas LED no regulables, ya que pueden dañar el interruptor, incluso si la función de atenuación no se utiliza.

Instalar el filtro

Instalación obligatoria del filtro:

  • Se proporciona un filtro con el interruptor de luz y su instalación es obligatoria.
  • Instala el filtro incluso si el interruptor parece funcionar normalmente con la bombilla utilizada.
  • El filtro debe estar cableado en paralelo a la carga, tan cerca de la carga como sea posible.
  • Debe estar cableado con el conductor neutro.

Conexión en serie con múltiples cargas:

  • Solo se necesita un filtro si varias cargas están conectadas en serie en el mismo interruptor.

Consejos adicionales

  • Asegúrate de que todas las conexiones estén seguras y no haya cables sueltos.
  • Si el problema persiste, consulta el manual del producto o contacta al servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

Siguiendo estos pasos, deberías poder solucionar cualquier problema con tu interruptor de luz conectado sin neutro.

Actualización