¿Cómo podemos ayudarte?

¿Cuáles son los requisitos previos antes de iniciar la instalación de tu Smarther AC con Netatmo?

Para iniciar su instalación, necesitará: - tener una conexión Wi-Fi a través de su router de Internet - tener un iPhone o iPad con una de las dos últimas versiones de iOS o un smartphone compatible con Android 5.0 mínimo - instalar el termostato conectado Smarther AC con Netatmo - descargar la aplicación gratuita Home + Control que le permitirá configurar y controlar su termostato.

Actualización