¿Cómo podemos ayudarte?

¿Cómo se garantiza la seguridad de los datos de mi EOS Clase 300?

Todos los datos están encriptados. El dispositivo EOS de clase 300, como todos los demás dispositivos fabricados por Legrand Netatmo BTicino, está diseñado de conformidad con las directrices de la familia de estándares de seguridad internacionales ISO/IEC 27000 y de conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (GDPR). Se implementan controles y procedimientos para proteger todos los datos generados, procesados y transmitidos por el dispositivo contra amenazas y riesgos cibernéticos. La protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos son los tres principios fundamentales sobre los que Legrand Netatmo BTicino implementa importantes medidas de control.

Actualización