¿Cómo podemos ayudarte?

¿Cómo saber qué hacer con la EOS Clase 300?

Todos los datos están encriptados. La unidad Classe 300 EOS, como todos los demás dispositivos fabricados por Legrand Netatmo BTicino, está diseñada de acuerdo con las directrices de la familia de estándares de seguridad internacionales ISO/IEC 27000 y en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) europeo. Se implementan controles y procedimientos para proteger todos los datos generados, procesados y transmitidos por el dispositivo de las amenazas y riesgos cibernéticos. La protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos son los tres principios fundamentales sobre los que Legrand Netatmo BTicino implementa las principales medidas de control.

Actualización