Wie können wir helfen?

Wie kann ich die Sicherheit meiner Class 300 EOS-Gerätedaten gewährleisten?

Alle Daten sind verschlüsselt. Class 300 EOS und alle anderen von Legrand Netatmo BTicino hergestellten Geräte sind gemäß den Richtlinien der ISO/IEC 27000-Familie internationaler Sicherheitsstandards und der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konzipiert. Es werden Kontrollen und Verfahren implementiert, um alle vom Gerät generierten, verarbeiteten und übertragenen Daten vor Cyberbedrohungen und -risiken zu schützen. Der Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten sind die drei Grundprinzipien, auf denen Legrand Netatmo BTicino grundlegende Kontrollmaßnahmen umsetzt.

Aktualisiert